Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
IEC-amperage
-
IEC-amperage
-
Material
-
Voltage according to EN 60309-2
-
Identification colour
-
Insert direction
-
Connection system
-
Phase inverter
-
Cable entry
-
Military model
-
Number of poles
-
Degree of protection (IP)
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055221_pw_94105.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055271
Clavija aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
20,79 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055221-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Green'Up
REF. 055221
Clavija aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
20,23 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.