-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Impresión/marcado
-
Material
-
Anillo portador
-
Con área para etiqueta
-
Calidad del material
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Uso
-
Con protección contra el polvo
-
Uso
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Dirección de salida
-
Tratamiento de superficie
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Campo de etiquetado
-
Campo de etiquetado
-
Con impresión
-
Con impresión
-
Con luz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Con descarga de tensión
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Enchufes apantallados
-
Carcasa apantallada
-
Abrazadera de araña
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
Base extensor datos Mosaic - USB tipo A hembra - 1 módulo - para transferencia de datos - Blanco
Sin IVA
Base datos Mosaic - USB 3.0 hembra - 1 módulo - preconectorizada - Blanco
Sin IVA
Base datos Mosaic - USB 3.0 hembra - 1 módulo - conexión tronillos - Blanco
Sin IVA
Base datos Mosaic - SUB D - 2 módulos - para puerto serie tipo RS 232 - conexión tornillos - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 2 conectores UTP Systimax - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 2 conectores Keystone - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para conector Infra+ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 1 conector Systimax - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 1 conector Keystone - 2 módulos - Blanco
Sin IVA