-
Método de construcción
-
Versión de la cubierta
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Con clavo
-
Material
-
Material
-
Diseño de la lente
-
Bloqueable
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Equipamiento
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Sección máxima de conductor
-
Forma
-
Forma
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Anchura de apertura
-
Anchura de apertura
-
Anchura de apertura
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Altura de la abertura
-
Dimensiones
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Para diámetro de tubo
-
Tipo de montaje
-
Apto para el diámetro de cable
-
Apto para el diámetro de cable
-
Tipo de montaje
-
Con tornillos
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Introducción desde la parte posterior
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Profundidad del dispositivo
-
Montaje empotrado
-
Con caja de instalación incorporada
-
Número RAL (similar)
-
Integridad del circuito
-
Con tapa abatible
-
Fijación de la cubierta
-
Bloqueo de tubo
-
Sellable
-
Con apantallado
-
A prueba de viento
-
Número de polos de la abrazadera
-
Abrazadera fija en posición
-
Accesorio de gancho de iluminación
-
Tobera
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
Soporte Mosaic - 2x10 módulos - 4 puestos - Fijación con tornillos
Sin IVA
Soporte Mosaic - fijación con tornillos -2 x 3 puestos - 2 x 6/8 módulo
Sin IVA
Soporte Mosaic - 10 o 4x2 módulos - 4 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 2 x 1 mód - montaje vertical - Blanco
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Soporte Mosaic - 2x5 o 2x2x2 módulos - 2 puestos - Fijación con tornillos
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 1 módulo - Aluminio
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 1 módulo - Blanco
Sin IVA
Placa ciega para soportes Batibox. 10 módulos
Sin IVA
Soporte Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - 3 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Caja para pefilería 2 módulos para ref. 080291/95
Sin IVA
Placa ciega para soportes Batibox. 6 módulos
Sin IVA
Caja para pefilería 1 módulo para ref. 080290/92/94
Sin IVA
Soporte Mosaic - 2 módulos - 1 puesto - Fijación con garras
Sin IVA
Soporte Mosaic - 1 módulo - 1 puesto estrecho - Fijación con tornillos
Sin IVA
Soporte Mosaic - 4/5 o 2x2 módulos - 2 puestos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Sin IVA
Placa ciega para soportes Batibox. 4 módulos
Sin IVA
Soporte Mosaic - 3 módulos - montaje horizontal/vertical - Fijación con tornillos
Sin IVA
Adaptador para montaje en soporte Mosaic 50 mm. Para mecanismo de 2 módulos
Sin IVA
Soporte Mosaic - 2 módulos - 1 puesto - Fijación con tornillos
Sin IVA