![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IME/MF/IM-MF724B1-WEB-R.jpg)
Multifunción NEMO 72-Le - salida impulsos+BACnet RS485
IME
LEGRAND
Multifunción NEMO 72-Le - salida impulsos+BACnet RS485
REF. MF724B1
EAN.
8032826049583
Instrumentos multifunción con análisis de armónicos. Montaje empotrado 72x72mm. Corriente desde TI/5A - TI/1A. Tensión de 80 a 500V o desde VT. Salida por impulsos o alarmas + BACnet RS485. Aux 80 a 265V CA o 100 a 300V CC.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
680,26 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ampere meter | Yes |
---|---|
Blind power meter | Yes |
With rotational speed meter | No |
Frequency meter | Yes |
Pulse counter | No |
---|---|
Voltmeter | Yes |
Effective power measurement device | Yes |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN