Pasar al contenido principal
Logo print

Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 12U - A600mm - 36 Kg

Linkeo LEGRAND

Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 12U - A600mm - 36 Kg

REF. 646282 EAN. 3414971856462

Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con paneles laterales removibles para un fácil acceso al costado del gabinete. Entregado listo montado.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
445,16 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting level Front side
Model With permanent frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 600 mm
Height 605 mm
Depth 450 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 12
Max. load capacity 36 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Documentación

2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)