![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646283-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Linkeo
LEGRAND
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 15U - A600mm - 45 Kg
REF. 646283
EAN.
3414971856479
Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con paneles laterales removibles para un fácil acceso al costado del gabinete. Entregado listo montado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
483,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Nivel de ensamblado | Parte frontal |
---|---|
Modelo | Con bastidor permanente |
Ejecución del perfil del carril | En forma de L |
Número de puertas | 1 |
Tipo de ventilación | Pasivo |
Anchura | 600 mm |
Altura | 738 mm |
Profundidad | 450 mm |
Tamaño modular (estándar) | 482,6 mm (19 pulgadas) |
Número de unidades de altura (UA) | 15 |
Capacidad de carga máxima | 45 kg |
Con placa de techo | Si |
Con puesta a tierra | Si |
---|---|
Con puerta frontal | Si |
Con paredes laterales | Si |
Analizable | Si |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7016 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Resistencia al impacto | IK08 |
Equipado con puerta o cubierta | Si |
Documentación
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN