![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646213-WEB-R.jpg)
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
Linkeo
LEGRAND
Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 15U - Ancho 600mm - Carga 45 Kg
REF. 646213
EAN.
3414970967862
Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con un panel lateral fijo y entregado listo para montar.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
474,94 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting level | Front side |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 605 mm |
Height | 759 mm |
Depth | 604 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 15 |
Max. load capacity | 45 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | Yes |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN