Pasar al contenido principal
Logo print

Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg

Linkeo LEGRAND

Mural 19" fijo - Paneles fijos - Prof 600mm - 18U - Ancho 600mm - Carga 54 Kg

REF. 646214 EAN. 3414970967879

Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con un panel lateral fijo y entregado listo para montar.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
569,13 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting level Front side
Model With permanent frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 605 mm
Height 892 mm
Depth 604 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 18
Max. load capacity 54 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE10110AA-01.PDF pdf (1.8 Mo)
Hoja técnica
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Hoja técnica
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-01458-V01.01-FR.pdf pdf (0.73 Mo)
Perfil medioambiental
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)