Pasar al contenido principal
Logo print

Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -15U -Ancho 610 mm -Carga 54 Kg

Linkeo LEGRAND

Mural 19" pivotante -Paneles fijos -Prof 610 mm -15U -Ancho 610 mm -Carga 54 Kg

REF. 646224 EAN. 3414970967923
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
1 110,39 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting level Front side
Model With swing frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 600 mm
Height 892 mm
Depth 615 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 18
Max. load capacity 54 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Documentación

5 documentos
Manual de uso
LE10112AA.pdf pdf (6.72 Mo)
Hoja técnica
FT0498_LCM_INOX.pdf pdf (0.19 Mo)
Hoja técnica
FT0498_CABLO_INOX.pdf pdf (0.19 Mo)
Hoja técnica
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Hoja técnica
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)