![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/IM-MFD45A00-WEB-R.jpg)
Nemo D4-e - Multifunción SIN COM
IME
LEGRAND
Nemo D4-e - Multifunción SIN COM
REF. MFD45A00
EAN.
8032826514357
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1110
380,30 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Ampere meter | Yes |
Blind power meter | Yes |
With rotational speed meter | No |
Frequency meter | Yes |
Pulse counter | No |
Voltmeter | Yes |
Effective power measurement device | Yes |
Width | 71.2 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 65 mm |
Built-in depth | 48.5 mm |
Degree of protection (IP) | IP54 |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 195-264 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Documentación
7 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN