![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001664-WEB-R.jpg)
Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
REF. 001664
EAN.
3245060016647
Placa ciega 18 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - blanca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
8,74 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Anchura | 320 mm |
Ancho en número de espacios modulares | 18 |
---|---|
Altura | 52 mm |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | No |