Pasar al contenido principal
Logo print

Obturador 18 módulos - gris RAL 7035

Cajas modulares DIN LEGRAND

Obturador 18 módulos - gris RAL 7035

REF. 001665 EAN. 3245060016654

Placa ciega 18 módulos - separable en módulos o 1/2 módulos - gris.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
9,36 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad 12.3 mm
Material Plástico
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Gris
Número RAL 7035
Anchura 323.5 mm
Ancho en número de espacios modulares 18
Altura 58.3 mm
Temperatura de funcionamiento -10-40 °C
Temperatura de almacenamiento -20-70 °C
Libre de halógenos No

Documentación

3 documentos
Brochure
Brochure
Brochure