Pasar al contenido principal
Logo print

Osmoz cabezal de impulsión empotrado no iluminado IP69 modular - azul

Osmoz LEGRAND

Osmoz cabezal de impulsión empotrado no iluminado IP69 modular - azul

REF. 023803 EAN. 3245060238032

Osmoz cabezal de impulsión empotrado no iluminado IP69 modular - color azul.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
13,47 € / 1 piece Embalaje: 10 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Colour button Blue
Number of command positions 1
Construction type lens Round
Hole diameter 22.5 mm
Type of button Flat
Suitable for illumination No
With protective cover No
Labelled No
Switching function latching No
Spring-return Yes
With front ring Yes
Material front ring Plastic
Colour front ring Chrome
Degree of protection (IP), front side IP66

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F00794FR-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 documento
3D Autocad
023803.dwg dwg (0.1 Mo)
4 documentos
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Certificado