![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033798-WEB-R.jpg)
Panel de conexión de 10 pulgadas - equipado con 6 RJ45
LCS
LEGRAND
Panel de conexión de 10 pulgadas - equipado con 6 RJ45
REF. 033798
EAN.
3414971464421
Este panel de conexiones de 10 pulgadas es ideal para aplicaciones comerciales a pequeña escala donde hay un número limitado de puntos de TI y un gabinete de 10 pulgadas es suficiente. Acepta hasta 6 conectores RJ45, de Cat. 5e al gato. 8.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
29,00 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 0 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 6 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | Otros |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 10 pulgadas |
Altura | 43.8 mm |
Anchura | 254 mm |
---|---|
Profundidad | 88 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -10-65 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN