![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033794-WEB-R.jpg)
Panel de conexión angular de alta densidad vacío a equipar con 48 RJ45 LCS³
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión angular de alta densidad vacío a equipar con 48 RJ45 LCS³
REF. 033794
EAN.
3414970870865
Este panel de conexión en ángulo de 19 pulgadas de alta densidad tiene un mecanismo de fijación rápida de nueva generación para el montaje automático sin tornillos en los montantes de los gabinetes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
129,57 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of buses/couplings | 48 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 48 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 212.7 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN