Panel de conexión angular vacío a equipar con 24 conectores RJ45 LCS³
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión angular vacío a equipar con 24 conectores RJ45 LCS³
REF. 033792
EAN.
3414970870827
Este panel de conexión en ángulo de 19 pulgadas tiene un mecanismo de fijación rápida de nueva generación para el montaje automático sin tornillos en los montantes de los gabinetes.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
86,35 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 24 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.8 mm |
Anchura | 482.6 mm |
Profundidad | 212.7 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN