![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033762-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP - 1U
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 STP - 1U
REF. 033762
EAN.
3414970870575
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
335,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.85 mm |
Width | 482.5 mm |
---|---|
Depth | 321.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
4 documentos
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-Composant Cat6 STP 3P-1200330
(0.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN