![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033760-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 UTP, 1U
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 UTP, 1U
REF. 033760
EAN.
3414970870537
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6 UTP, 1U. 4 casetes extraibles con 6 conectores cada uno. Montaje automático sin tornillos en armario y extracción automática por pulsación.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
239,94 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 24 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | No |
Categoría | 6 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.85 mm |
Anchura | 482.5 mm |
---|---|
Profundidad | 321.7 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
10 documentos
Certificado
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certificado
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-Composant Cat6 UTP 3P-1200836
(0.06 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN