![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033770-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP - 1U
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A UTP - 1U
REF. 033770
EAN.
3414970870681
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
311,90 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 24 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | No |
Categoría | 6A (IEC) |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.85 mm |
Anchura | 482.5 mm |
---|---|
Profundidad | 321.7 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
6 documentos
Certificado
AoC-4PPoE 2019-676 Ac Delta Force
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
AoC-Composant Cat6A UTP 3P-1200837
(0.06 Mo)
Certificado
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
Certificado
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN