![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033791-WEB-R.jpg)
Panel de conexión recto vacío a equipar con casetes LCS³
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión recto vacío a equipar con casetes LCS³
REF. 033791
EAN.
3414970870803
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
44,30 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
---|---|
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.85 mm |
Anchura | 482.5 mm |
Profundidad | 321.7 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN