Panel lateral anterior DPX³ 1600 para armarios de profundidad 725mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Panel lateral anterior DPX³ 1600 para armarios de profundidad 725mm
REF. 020596
EAN.
3245060205966
Para armarios profundidad 725mm Embarrados 1600A máx. -Panel lateral anterior DPX³1600 -Permite la entrada de cables a bornas anteriores del DPX³1600.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
282,43 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Otros |
Con entrada de cable | Si |
Con candado | No |
Método de construcción | Pieza individual |
Para división interior forma 2a | No |
Para división interior forma 2b | Si |
---|---|
Para división interior forma 3a | No |
Para división interior forma 3b | Si |
Para división interior forma 4a | Si |
Para división interior forma 4b | No |
Documentación
1 documento
Brochure
SELECCIONAR UNA ACCIÓN