Panel Linkeo vacío para 24 RJ45 Keystone Cat. 6 y 5e
Linkeo
LEGRAND
Panel Linkeo vacío para 24 RJ45 Keystone Cat. 6 y 5e
REF. 632792
EAN.
3245066327921
Patch panel vacío modular para alimentación de 24 jacks Keystone RJ45 UTP/FTP categoría 5e y 6 con soporte trasero metálico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
50,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 24 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | No |
Categoría | Otros |
Método de conexión | Otros |
Color | Negro |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.8 mm |
Anchura | 482.6 mm |
Profundidad | 58.2 mm |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN