![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020547-LEGRAND-1000.jpg)
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2000mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Panel para celda lateral interna XL³ 4000 - Alt. 2000mm
REF. 020547
EAN.
3245060205478
Panel con bisagra y con cerradura - Para celda lateral interna - Altura exterior: 2000mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
414,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 350 mm |
---|---|
Altura | 1800 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 460 mm |
Apto para altura de caja | 2000 mm |
Material | Acero |
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Libre de halógenos | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN