![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033782-WEB-R.jpg)
Panel de parcheo de 19 pulgadas - equipado con 24 RJ45 Categoría 8 STP
LCS
LEGRAND
Panel de parcheo de 19 pulgadas - equipado con 24 RJ45 Categoría 8 STP
REF. 033782
EAN.
3414970982063
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
1 565,70 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 24 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 24 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | Si |
Categoría | Otros |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 44.45 mm |
Anchura | 482.6 mm |
---|---|
Profundidad | 120 mm |
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN