![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-632850-WEB-R.jpg)
Panel de parcheo 24 RJ45 categoría 5e, 6 o 6A Keystone para equipar con soporte de cable metálico
Linkeo C
LEGRAND
Panel de parcheo 24 RJ45 categoría 5e, 6 o 6A Keystone para equipar con soporte de cable metálico
REF. 632850
EAN.
3414972185509
Panel de parcheo vacío para 24 conectores keystone de categoría 6A, categoría 6 o categoría 5e con soporte de cable metálico para ser equipado con conectores RJ45.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
21,83 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of buses/couplings | 24 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 24 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | Yes |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 140 mm |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
---|---|
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | Yes |
Cable support | With zigzag |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN