Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
LCS
LEGRAND
Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
REF. 046531
EAN.
3245060465315
Platos de acero de 1,5mm de espesor equipados con 2 cepillos flexibles. Asegúrese de que la disposición y el enrutamiento de los latiguillos sean correctos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
130,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cepillo |
---|---|
Tipo | Recto |
Anchura | 482 mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo |
Agujeros ciegos | No |
---|---|
Número de aberturas de conector | 1 |
Tipo de fileteado | Ninguno |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN