![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046522-WEB-R.jpg)
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U
LCS
LEGRAND
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U
REF. 046522
EAN.
3245060465223
Panel pasacables 19 pulgadas 1U, 2 ejes. Asegúrese de que la disposición y el enrutamiento de los latiguillos sean correctos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
96,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Panel de cableado |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | Si |
Anchura | 482 mm |
Longitud | 90 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
---|---|
Color | Negro |
Profundidad | 90 mm |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN