![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046529-LEGRAND-1000.jpg)
Panel pasacables plástico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
LCS
LEGRAND
Panel pasacables plástico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 2U
REF. 046529
EAN.
3245060465292
Placas de ABS equipadas con 2 cepillos flexibles.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
60,63 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cepillo |
---|---|
Tipo | Recto |
Anchura | 482 mm |
Material | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Agujeros ciegos | No |
---|---|
Número de aberturas de conector | 1 |
Tipo de fileteado | Ninguno |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN