Panel post. y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 725mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Panel post. y lateral XL³ 4000/6300 - fijación con tornillos - Alt. 2200mm - An. 725mm
REF. 020858
EAN.
3245060208585
Panel posterior y lateral - Fijación con tornillos - Anchura 725mm - Altura exterior: 2200mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
490,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adecuado como pared lateral | Si |
---|---|
Adecuado como pared trasera | Si |
Medida de rejilla | 725 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 725 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 725 mm |
Anchura | 706 mm |
Altura | 2076 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con entrada de cable | No |
Con candado | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN