Pasar al contenido principal
Logo print

Panel posterior y lateral XL³ 4000 - fijación con tornillos - Alt. 2000mm - An. 475mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Panel posterior y lateral XL³ 4000 - fijación con tornillos - Alt. 2000mm - An. 475mm

REF. 020541 EAN. 3245060205416

Panel trasero y lateral - Fijación con tornillos - Anchura 475mm - Altura exterior: 2000mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
327,79 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Adecuado como pared lateral Si
Adecuado como pared trasera Si
Medida de rejilla 475 mm
Apto para la anchura de construcción de la caja 475 mm
Apto para la profundidad de construcción de la caja 475 mm
Anchura 456 mm
Altura 1876 mm
Material Acero
Acabado de superficie Con revestimiento en polvo
Color Gris
Número RAL 7035
Con entrada de cable No
Con candado No

Documentación

1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles