![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/033579-LEGRAND-1000.jpg)
Panel telefónico de 50 puertos con conexión tipo 110
Linkeo C
LEGRAND
Panel telefónico de 50 puertos con conexión tipo 110
REF. 033579
EAN.
3245060335793
Este panel de conexiones telefónicas de 19 pulgadas está listo para usar con 50 puertos de conexión 110.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
218,37 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of buses/couplings | 50 |
---|---|
Suitable for number of connectors | 50 |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Screened | No |
Category | 3 |
Connection type | 110 |
Number of height units | 1 |
---|---|
Colour | Black |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Height | 43.8 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 104.9 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN