Panel trasero para armario XL³ 6300
XL³ 800/4000
LEGRAND
Panel trasero para armario XL³ 6300
REF. 021141
EAN.
3245060211417
Panel trasero - Fijación con tornillos - Anchura 1300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
1 459,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adecuado como pared lateral | No |
---|---|
Adecuado como pared trasera | Si |
Medida de rejilla | 1300 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 1300 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 975 mm |
Anchura | 1256 mm |
Altura | 2076 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con entrada de cable | No |
Con candado | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.050
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN