Panel unión Multibox. 1 módulo. Antracita
Accesorios de instalación
BTICINO
Panel unión Multibox. 1 módulo. Antracita
REF. 16100FIG
EAN.
8012199203386
Panel de unión Multibox para acoplar dos cajas multifunción. Puerta preparada para inscripciones identificativas. 1 módulo. Antracita
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
26,99 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 0 |
---|---|
Dirección de montaje | Vertical |
Número de unidades horizontales | 0 |
Número de unidades verticales | 0 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 0 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 0 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
---|---|
Número RAL (similar) | 9001 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 246 mm |
Altura | 70 mm |
Profundidad | 13 mm |
Anchura de montaje | 0 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -25-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |