Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Montaje de 482.6 (19 pulgadas)
-
Material
-
Modelo
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Número de unidades de altura (UA)
-
Anchura
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Equipado con puerta o cubierta
LEGRAND
Linkeo
REF. 646521
Paneles pasacables 19" - 2U
51,36 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Linkeo
REF. 646520
Paneles pasacables 19" - 1U
34,23 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.