![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020469-LEGRAND-1000.jpg)
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para armario - Alt. 1995mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para armario - Alt. 1995mm
REF. 020469
EAN.
3245060204693
Armario equipable - Incluyen zócalo, altura 100mm - Suministrados sin paneles lateralesPaneles laterales - Juego de 2 flancos - Para armario altura 1995mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
355,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adecuado como pared lateral | Si |
---|---|
Adecuado como pared trasera | No |
Medida de rejilla | 230 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 910 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 230 mm |
Anchura | 219.5 mm |
Altura | 1800 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con entrada de cable | No |
Con candado | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN