![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020467-LEGRAND-1000.jpg)
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para caja - Alt. 1295mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Paneles laterales (2) XL³ 800 - para caja - Alt. 1295mm
REF. 020467
EAN.
3245060204679
Caja equipable - Suministrados sin paneles laterales Paneles laterales - Juego de 2 flancos - Para caja altura 1295mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
248,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Adecuado como pared lateral | Si |
---|---|
Adecuado como pared trasera | No |
Medida de rejilla | 230 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 910 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 230 mm |
Anchura | 219.5 mm |
Altura | 1200 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con entrada de cable | No |
Con candado | No |
Documentación
1 documento
Brochure
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN