Pasar al contenido principal
Logo print

Paneles pasacables 19" - 1U

Linkeo LEGRAND

Paneles pasacables 19" - 1U

REF. 646520 EAN. 3245066465203

Panel metálico pasacables con pasamuros horizontal, 2 ejes 1U, suministrado con tornillería y tuercas enjauladas con pasadores.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
34,23 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Cabling panel
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting Yes
Width 482 mm
Number of height units 1
Colour Black
RAL-number 9005
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Documentación

9 documentos
Hoja técnica
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Hoja técnica
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Hoja técnica
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Hoja técnica
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Hoja técnica
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Hoja técnica
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Hoja técnica
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Hoja técnica
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Hoja técnica
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)