![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076604-LEGRAND-1000.jpg)
Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
Soluciones instalaciones sanitarias
LEGRAND
Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
REF. 076604
EAN.
3245060766047
Pantalla de pasillo para enfermeras con display alfanumérico de 10 caracteres en 1 cara.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3403
3 728,72 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal | 27-27 V |
---|---|
Tipo de corriente | CC |
Color de la capota | Blanco |
Lámpara | LED |
Volumen | 55 dB |
Tipo de señal óptica | Otros |
Tipo del emisor de señales acústicas | Otros |
Tipo de señal acústica | Tono de pulsos |
Tipo de montaje | Montaje |
---|---|
Color de la carcasa | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP42 |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Documentación
7 documentos
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN