Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Material
-
Calidad del material
-
Forma
-
Tratamiento de superficie
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Con marco de cubierta
-
Acabado de superficie
-
Con entrada de conducto
-
Con entrada de cable
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Resistente a los impactos
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-080280-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 080280
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 30mm - para soporte ref. 080251
5,78 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-080281-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Mosaic
REF. 080281
Caja de superficie Mosaic - 2 módulos - profundidad 40mm - para soporte ref. 080251
5,76 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.