Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020950-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020950
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para aparato modular - Alt. 150mm - 36 módulos
51,11 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020800-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020800
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - para equipo mod - Alt. 150mm - 24 módulos
46,16 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020900-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 020900
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para aparato modular - Alt. 150mm - 24 módulos
40,93 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.