Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Power consumption
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
Calibrated
-
With shock protection
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412149-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412149
Transformador de corriente de núcleo cerrado 3200/5 - 25VA
255,36 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412147-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412147
Transformador de corriente de núcleo cerrado 2000/5 -15,0VA
195,58 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412146-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412146
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1600/5 - 10,0VA
178,01 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.