Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
Calibrated
-
With shock protection
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412154-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412154
Transformador de corriente de núcleo cerrado 4000/5 - 30,0VA
312,56 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412153-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412153
Transformador de corriente de núcleo cerrado 3200/5 - 30,0VA
295,78 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412152-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412152
Transformador de corriente de núcleo cerrado 2500/5 -30,0VA
241,12 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412151-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412151
Transformador de corriente de núcleo cerrado 2000/5 - 25VA
237,57 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412150-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412150
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1600/5 - 20VA
217,48 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.