-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Diámetro de apertura
-
Con carril de cobre
-
Toma circuito secundario
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412107-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 250/5 - 5VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412106-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 200/5 - 4,0VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412105-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 160/5 - 3VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412104-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 125/5 - 2,5VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412103-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 100/5 - 2,0VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412102-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 75/5 - 1,5VA
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412101-LEGRAND-1000.jpg)
Transformador de corriente de núcleo cerrado 50/5 - 1,25VA
Sin IVA