Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Power consumption
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
Calibrated
-
With shock protection
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412139-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412139
Transformador de corriente de núcleo cerrado 1000/5 - 15,0VA
113,50 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412138-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412138
Transformador de corriente de núcleo cerrado 800/5 - 12,0VA
96,12 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412136-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412136
Transformador de corriente de núcleo cerrado 600/5 - 8,0VA
95,48 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.