Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Diámetro de apertura
-
Con carril de cobre
-
Toma circuito secundario
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412126-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412126
Transformador de corriente de núcleo cerrado 600/5 - 12,0VA
56,73 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412125-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412125
Transformador de corriente de núcleo cerrado 400/5 - 8,0VA
55,19 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412124-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412124
Transformador de corriente de núcleo cerrado 300/5 - 5,0VA
53,66 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412123-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412123
Transformador de corriente de núcleo cerrado 250/5 - 3,0VA
48,30 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.