Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Diámetro de apertura
-
Con carril de cobre
-
Toma circuito secundario
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412119-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412119
Transformador de corriente de núcleo cerrado 700/5 - 8VA
56,16 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412117-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412117
Transformador de corriente de núcleo cerrado 400/5 - 6VA
54,38 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/412116-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Supervisión y medida
REF. 412116
Transformador de corriente de núcleo cerrado 250/5 - 3VA
52,57 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.