Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Busbar width
-
Suitable for
-
Material
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Max. rated operation current Ie
-
Head width
-
Length
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for mounting rail
-
Surface protection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 404493
Tornillo deslizante 22mm longitud
494,16 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 404490
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 250 y 400A
99,88 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.