Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Busbar width
-
Suitable for
-
Material
-
Material quality
-
Max. conductor cross section
-
Max. rated operation current Ie
-
Head width
-
Length
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for mounting rail
-
Surface protection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Thread size (metric)
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-404494-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL³ 800/4000
REF. 404494
Tornillo deslizante 27mm longitud
514,20 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/404489-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
VX³/HX³
REF. 404489
Borna de cableado suplementario 250A VX³ - para barras de aluminio 800A
99,88 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.