-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Cierre a presión
-
Toma circuito secundario
-
Número de entradas primarias
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2L50B800-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 80/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2L50C100-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 100/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2L50B500-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 50/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2L50B600-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 60/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ2L50B750-WEB-R.jpg)
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 75/5A 2VA Clase 0,5
Sin IVA