Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal primaria
-
Corriente nominal secundaria
-
Potencia aparente nominal secundaria
-
Clase de precisión
-
Factor limitador de sobrecorriente
-
Modelo
-
Calibrado
-
Con protección de contacto
-
Cierre a presión
-
Toma circuito secundario
-
Número de entradas primarias
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ6L50B500-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TAQ6L50B500
Transformador de intensidad - devanado primario -relación 50/5A 6VA Clase 0,5
119,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ6L50B600-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TAQ6L50B600
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 60/5A 6VA Clase 0,5
119,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ6L50B750-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TAQ6L50B750
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 75/5A 6VA Clase 0,5
119,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/IM-TAQ6L50B800-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TAQ6L50B800
Transformador de intensidad - devanado primario - relación 80/5A 6VA Clase 0,5
119,27 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.